HiMod® FlatSeal™ 10 – с най-широко приложение
Подходящ за голямо разнообразие от стандартни приложения, това уплътнител е идеален за употреба при средни температури и налягания.
HiMod® FlatSeal™ 15 – Идеален за пара, масла, горива и въглеводороди
Това уплътнение показва изключително добра устойчивост на водна пара и течности като масла, горива и въглеводороди.
HiMod® FlatSeal™ 17 - Решението за оригинално оборудване
HiMod ® FlatSeal ™ е базиран на иновативна комбинация от висококачествени арамидни влакна, специални функционални пълнители и Нитрилен каучук (NBR). Новият материал съчетава характеристиките на плоска гарнитура с положителните свойства на еластомери, по този начин е възможно да се произвежда уникален ефективен профил.
HiMod® FlatSeal™ 20 – Дългосрочна устойчивост на високо налягане
Осигуряващ висока дългосрочна устойчивост на налягане, този уплътнител отговаря също и на стандартите за изпускане на емиси.
HiMod® FlatSeal™ 30 & 31 - Интелигентни решения
Комбинация от подобрен графит и плоски метални частици, прави тези уплътнения интелигентни решения на различни проблеми, адаптиращи се към всеки фланц на който са монтирани.
HiMod® FlatSeal™ 36 - Характеристиките на материала осигуряват максимална безопасност
Направен от подобрен графит и метални частици, този тип уплътнител има отлично съотношение между налягане и температуроустойчивост сравнение със всяко друго уплътнение на пазара.
HiMod® FlatSeal™ 43 and 45 – Уникални уплънтителни харектеристики използвани при хранителни среди
Подходящ при контакт с хранителни среди, този уплътнител предоставя подобрени свойства в сравнение със стандартните политетрафлуроетилен (PTFE) плоски уплътнители.