Těsnění Mechanical Face Seals je určeno především pro těsnění rotačních aplikací pracujících v extrémně náročném prostředí. Vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení a jeho úkolem je zabránit vnikání média kontaminovaného hrubými a abrazivními nečistotami do systému. Pro jeho označení se také používají další názvy jako např. Face seals, Heavy duty seals, Lifetime seals, Floating seals, Duo cone seal nebo Toric seal.
Mechanical Face seals je k dispozici ve dvou rozdílných typech:
Obě provedení jsou složena ze dvou identických kovových těsnicích kroužků, které jsou usazeny ve dvou oddělených pouzdrech čelními plochami k sobě. Kovové kroužky jsou středěné uvnitř jejich zástavby elastomerovými prvky, které je zároveň čelními plochami přitlačují k sobě. Jedna polovina těsnění je uložena v nepohyblivé (statické) části zařízení, druhá polovina těsnění rotuje svou čelní plochou po první. Styčné plochy kovových kroužků jsou vzájemně zalepované a tvoří tak těsnicí spáru.
Těsnění Mechanical Face Seals se převážně používá jako těsnění ložisek ve stavebních zařízeních nebo tam, kde jsou extrémně nepříznivé pracovní podmínky vedoucí k rychlému opotřebení běžných těsnění.
Těsnění v zařízeních jako jsou např.:
Těsnění Mechanical Fase Seals je také určeno pro utěsnění převodovek míchaček, mísících strojů, větrných elektráren a ostatních aplikací s podobnými pracovními podmínkami nebo tam, kde je vyžadován bezúdržbový provoz s dlouhou životností těsnění.
Stáhněte si náš nový katalog Mechanical Face Seals, pokud chcete vědět více o tomto těsnění, materiálech, rozměrových řadách nebo pokynech pro konstrukci a pro instalaci.
Find additional information on Mechanical Face Seals in Films, Literature, e-Catalog and in our Mobile Tools and Apps
Click on the links below to download our PDFs on Mechanical Face Seals
Click below to watch our Films on Mechanical Face Seals
Installation Instructions for Mechanical Face Seals Type DO from Trelleborg Sealing Solutions are featured in this video. It explains step-by-step the correct installation of mechanical face seals into a rotary application. Further information on how to install seals correctly is included in the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions and in our e-Learning offering
Installation Instructions for Mechanical Face Seals Type DF from Trelleborg Sealing Solutions are featured in this video. It explains step-by-step the correct installation of mechanical face seals into a rotary application. Further information on how to install seals correctly is included in the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions and in our e-Learning offering