Opdateret O-Ring og Back-up Ring katalog


Opdateret O-Ring og Back-up Ring katalog

Enkel i form, men ikke i funktion, er den ydmyge O-ring en af de mest anvendte tætninger i verden. Trelleborg Sealing Solutions fortsætter med at udvikle disse tætningers effektivitet og ydeevne og tilbyder yderligere optimering af de applikationer, hvor de bruges. 

O-ringe fås i et bredt udvalg af materialer og design, der tilbyder ensartet og pålidelig tætning i tusindvis af applikationer. Vores O-Ring og Backup Ring-katalog er blevet opdateret med den nyeste udvikling for at sikre, at kunderne altid kan finde den bedste løsning.

Vigtigste opdateringer: 

- Materialer: 

  • Generelle anvendelsesområder revideret
  • Nye lister med særlige krav - myndigheder og godkendelser
  • Opdaterede lister over foretrukne materialer 

- Produktopdateringer 

  • Komplet revideret kapitel til FEP / PFA behandledee O-ringe 
  • Nytyt kapitel med O-ringe i store dimensioner

- Kriterier for overfladekvalitet tilpasset de nyeste ISO 3601-3 opdateringer 

- mere end 200 mindre forbedringer!