Tætninger til hydraulik - Trelleborg

Hydrauliktætninger - forbedret ydelse

Hydrauliske applikationer stiller store krav til tætninger. Tætningerne skal ikke bare forhindre lækage, de skal også modstå højt tryk, ekstreme temperaturer og tværgående påvirkninger i cylinderen.

Vi tilbyder også e-læring om tætningsteknologi:


Hydrauliske cylindertætninger: Ydelse og holdbarhed

Hydrauliske systemer er tætnet med en kombination af specialtætninger. Stangtætninger forhindrer lækage af væske fra cylinderen mens hydrauliske stempeltætninger forhindrer at væske flyder henover cylinderhovedet. Dermed kan der opbygges tryk på den ene ende af stemplet og cylinderen kan presses frem eller tilbage. Wear rings styrer stemplet og stangen i cylinderen og forhindrer metal-til-metal kontakt. Afstrygere fjerner snavs og fremmede partikler fra stempelstængerne på deres vej tilbage i cylinderen og forhindrer dermed forurening.

Innovative materialer til hydrauliktætninger
Hydrauliktætninger fra Trelleborg Sealing Solutions er det bedste valg til at tætne en cylinder. Vores egne materialer, såsom det Polytetrafluoroethylene- (PTFE) baserede Turcon® eller det polyurethan- (PU) baserede Zurcon® sikrer maksimal holdbarhed og ydelse med minimalt vedligehold.

Specielt design - ekstraordinær ydelse

Hydrauliske systemer er sædvanligvis tætnet med en kompleks konfiguration af tætninger. Vores hydrauliktætninger omfatter O-ringe og et antal innovative tætninger designet til applikationer i hydrauliske cylindere, som den fjederaktiverede Turcon® Variseal®, O-ringsaktiverede Turcon® Stepseal®2K, Zurcon® polyurethan U-Cup RU9 og mange flere.

Se vores udvalg af hydrauliktætninger
Trelleborg Sealing Solutions har et bredt udvalg af tætninger til alle applikationer indenfor hydrauliske cylindre:

Stangtætninger og stempeltætninger forhindrer lækage af væske fra cylindre og stopper opbygning af tryk..

Stangtætninger
Stempeltætninger


Wear rings Forhindrer kontakt metal mod metal.
Wear Rings og Guide Rings


Afstrygere forhindrer forurening fra eksterne medier.
Mere om afstrygere