Mekaniske aksialtætninger er konstrueret specifikt til roterende applikationer i belastende miljøer, hvor de modstår stærk slitage og forhindrer indtrængen af ru og slibende eksterne medier. Mekaniske aksialtætninger kendes også som Heavy Duty Seal, Face Seal, Lifetime Seal, Floating Seal, Duo Cone Seal, Toric Seal , Mechanische Laufwerkdichtungen (Tysk), Механични Челни Уплътнения (Bulgarsk), 机械端面密封件 (Kinesisk), Mekaniske aksialtætninger (Dansk), Mekaaninen otsatiiviste (Finsk), Joints d’Etanchéité Axiaux (Fransk), Mechaniczne Uszczelnienie Czołowe (Polsk), Juntas espejo (Spansk), Mekaniska Glidringstätningar (Svensk).
Der findes to forskellige typer mekaniske aksialtætninger:
Begge typer består af to identiske metaltætningsringe, monteret i separate huse front mod front. Metalringene er centreret i deres respektive huse af et elastomerelement. Den ene halvdel af den mekaniske aksialtætning forbliver statisk i huset mens den anden halvdel roterer.
Mekaniske aksialtætninger bruges primært til tætning af lejer i entrepenør- og produktionsmaskiner hvor de udsættes for ekstremt slid.
Herunder:
Mekaniske aksialtætninger har vist sig velegnede til brug i gearkasser, blandemaskiner, vinddrevne kraftværker og andre applikationer med lignende betingelser eller hvor tætningen forventes at fungere vedligeholdelsesfrit under hele maskinens levetid.
Yderligere information om mekaniske aksialtætninger, herunder design og intalleringsinstruktioner, varenumre og materialeinformation kan fås ved at downloade vores nye Mechanical Face Seals katalog!