Trelleborg Sealing Solutions ved at overfladebehandling forbedrer elastomertætningers ydeevne, og vi bruger betydelige ressourcer på at udvikle effektive overfladebehandlinger til forskellige applikationer.
En af disse er Flexcoat™, som giver optimale friktionskarakteristika og forbedrer elastomertætningers ydelse, specielt når der er tale om automatiseret montering. Herudover kan elastomertætninger, som almindeligvis anbefales til statiske applikationer, anvendes i dynamiske appikationer med lav hastighed og kort slaglængde.
Trelleborg Sealing Solutions tilbyder også Flexclean™, hvor tætninger leveres i henhold til specifikke standarder for renhed, både på overfladen og i selve materialet. Flexclean™ har tre renhedsstandarder: defined particulate cleanliness, freedom from paint wetting impairment substances og Class 5 cleanroom quality i henhold til ISO 14644-1.