The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
Effizientere Prozesse durch elektronischen Datenaustausch
Trelleborg Sealing Solutions bietet Ihnen im Bereich EDI (Electronic Data Interchange) die Möglichkeit eines elektronischen Datenaustausches. Bereits heute blicken wir auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Bereich EDI mit unseren weltweiten Partnern zurück. Die vielen erfolgreich durchgeführten Projekte zeigen, dass beide Seiten einen großen Vorteil durch die elektronische Kommunikation haben.
Wir unterstützen alle gängigen Datenübertragungsformate und Kommunikationswege. Darüber hinaus ist unsere EDI-Projektgruppe in der Lage, in kürzester Zeit in Abstimmung mit Ihren bekannten Ansprechpartnern die Anbindung des Datentransfers zu realisieren.
Ihren Ansprechpartner finden Sie im Bereich Lieferanten bzw. Kunde.
Setzen sie sich mit uns in Verbindung!
Um den Beschaffungsprozess weiter zu optimieren, bietet Ihnen Trelleborg Sealing Solutions die Möglichkeit, elektronisch Daten auszutauschen (EDI). Das hat folgende Vorteilen:
Elektronische Abbildung der kompletten Prozesskette:
Unterstützung aller gängigen Formate:
Möglichkeiten im Kommunikationsbereich:
Verfügbarkeit modernster Technologie (Seeburger BIS-System)
Überzeugt? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Um den Ablauf des Warentransfers weitestgehend zu optimieren, bietet Trelleborg Sealing Solutions seinen Lieferanten die Möglichkeit, elektronisch Lieferdaten auszutauschen (EDI). Lassen Sie sich von folgenden Vorteilen überzeugen:
Elektronische Abbildung der kompletten Prozesskette:
Gängige Datenaustauschformate wie das EDIFACT-Format
Verfügbarkeit modernster Technologie (Seeburger BIS-System); dadurch sind wir in der Lage, innerhalb kürzester Zeit für Ihre Anforderungen eine Lösung zu bieten.
Setzen sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter im Einkauf in Verbindung.
EDI mit TSS
PDF 145KB
Implementierungsrichtlinien (EDIFACT)
ZIP 1503KB
XLS-basierter Datenaustausch (eData)
ZIP 700KB