Trelleborg Sealing Solutions lance la nouvelle technologie de joints composite : Rubore®
En se concentrant sur les applications automobiles, le procédé de fabrication innovant permet le développement des composants qui offrent une réduction significative du poids, et des économies de coût total inégalé ne pouvant être atteint uniquement grâce à cette méthode de production.
Les joints Rubore® permettent d'optimiser les processus de production en améliorant la précision et en réduisant les coûts ainsi que la réduction des temps de manutention et de montage. Les composants les plus complexes peuvent être conçus, qui seront plus léger avec une amélioration fonctionnelle du produit.
Pour plus d'informations sur d'autres produits Rubore® (autres que les joints Rubore®) s'il vous plaît cliquez ici
Un seul joint peut-il être stable et souple en même temps ?
Regardez notre joint plat Rubore®, estampillé avec une couche de caoutchouc doux vulcanisé sur une géométrie complexe. Il est idéal pour une utilisation en rapport direct avec une force de serrage
Applications: