Wills Rings® O
Joints toriques métalliques pour applications faciales statiques. Utilisés dans une large gamme de températures pour liquides et gaz. Les pressions extrêmes et le vide peuvent être étanchés. Longue durée de vie et excellente résistance à la corrosion. Disponibles dans différentes versions : pressurisés, étanches sous pression, creux et pleins dans les matières tels que acier doux et inox, cuivre et Inconel® 600, avec éventuelle-ment plaquage argent ou nickel ou revêtement PTFE.