09/10/2019
Trelleborg Sealing Solutions lansira Turcon® MC1 i Turcon® MC2 materijale, jedini elektricno vodljivi materijal na bazi politetrafluoroetilena (PTFE) koji je pogodan za upotrebu u oprugama i elastomernim brtvama. Projektirani za primjene u dinamičkim aplikacijama, brtve i ležajevi od materijala osigurat će pouzdanu električnu vezu između pokretnih dijelova.
Konrad Saur, potpredsjednik za inovacije i tehnologiju za Trelleborg, kaže: „Turcon® MC1 i Turcon® MC2 su jedinstveni i posebno razvijeni za uporabu u oprugama te za elastomerne brtve, kao i ležajeve, kao odgovor na snažnu potrebu tržišta i podršku za elektrifikaciju pogona, eMobility, senzore i IoT rješenja."
Soeren Roepstorff, voditelj razvoja u proizvodnom pogonu Trelleborg u Helsingøru, Danska, gdje su razvijeni novi spojevi, kaže: „Dostupni su konduktivni elastomeri, ali oni su prvenstveno samo za statičku primjenu, dok postoje provodni plastični materijali koji se mogu injektirati, imaju nisku fleksibilnost i manje su prikladni za brtvljenje i ugradnju u zatvorene utore.
Turcon® MC1 i Turcon® MC2 udovoljavaju zahtjevima naših kupaca za vodljivim plastičnim brtvenim materijalima koji će učinkovito i pouzdano djelovati kao brtve i ležajevi u dinamičkim prilikama. S njima dizajneri mogu iskoristiti korištenje niza naprednih geometrija za brtvljenje na bazi PTFE-a i svih prednosti koje nude u primjenama koje zahtijevaju, na primjer, električnu vodljivost kroz hidraulički sustav ili električni motor."
Virgin PTFE je izvrstan izolator s otporom oko 2x10 + 17 Ohm-cm. Da bi PTFE kompoziti mogli provoditi električnu energiju, moraju se dodati provodljiva punila koja se moraju međusobno povezivati unutar PTFE matrice. Povijesno gledano, jedini provodljivi materijali na bazi PTFE-a bili su spojevi s ugljičnim punjenjem iznad „granične vrijednosti“.
Činjenica da je u tim izvornim materijalima na bazi PTFE-a ispunjena električna vodljivost bila je slučajna, a električni otpor nije bio primarni inženjerski zahtjev. Turcon® MC1 i Turcon® MC2 razlikuju se po tome što su posebno razvijeni za električnu vodljivost u dinamičkim aplikacijama za brtvljenje, pa su stoga performanse brtvljenja optimizirane u tim situacijama.
Električno provodljivi materijali za brtvljenje imaju neke važne primjene:
Kako bi dokazali električnu vodljivost Turcon® MC1 i Turcon® MC2, spojevi su prošli značajna ispitivanja u laboratorijama tvrtke Trelleborg, uključujući specijalizirani testni sustav koji je simulirao stvarne životne uvjete. Rezultati su pokazali da su Turcon® MC1 i Turcon® MC2 imali otpornost na suhi kontakt koji je zanemariv (vrlo provodljiv) čak i pri niskom kontaktnom tlaku, a pri radu u ulju otpor je također nizak, a samim tim i vodljivost visoka.
Turcon® MC1 je srednje ispunjeni materijal za dinamičke aplikacije koje zahtijevaju srednju do visoku vodljivost, dok je Turcon® MC2 materijal visokog sadržaja za dinamičke aplikacije koje zahtijevaju visoku vodljivost.