FlatSeal™10 – Dobar, sveobuhvatan proizvod
Pogodna za širok raspon standardnih primjena, ova je brtva idealna za upotrebu u uvjetima prosječnih temperatura i tlakova.
HiMod® FlatSeal™15 – Idealna za paru, ulja, goriva i ugljikovodike
Ova se brtva odlikuje iznimnom otpornošću na paru i fluide poput ulja, goriva i ugljikovodika.
HiMod® FlatSeal™ 17 - Rješenje za originalnu opremu
HiMod® FlatSeal™ zasniva se na inovativnom spoju visokokvalitetnih aramidnih vlakana, posebnih funkcionalnih punjača i nitrilne gume (NBR).
Novi materijal kombinira svojstva brtvi s pojačanjima od vlakana s pozitivnim svojstvima elastomera, što omogućuje proizvodnju jedinstvenog radnog profila.
HiMod® FlatSeal™20 – Dugotrajna otpornost na visoki tlak
Osiguravajući dugotrajnu otpornost na visoki tlak, ova je brtva ujedno otporna i na erupcije bušotina i usklađena je s normama za fugitivne emisije.
HiMod® FlatSeal™ 30 i 31 - Inteligentni načini rješavanja problema
Kombinacija ekspandiranog grafita i ekspandiranog ravnog metalnog umetka čini ove brtve, koje se prilagođavaju svakoj prirubnici za koju se pričvrste, inteligentnim načinima za rješavanje problema.
HiMod® FlatSeal™36 - Profil materijala osigurava maksimalnu sigurnost
Izrađena od ekspandiranog grafita s ravnim metalnim umecima, ova brtva ima najbolji omjer tlaka i temperature od svih brtvi na tržištu.
HiMod® FlatSeal™43 i 45 – Superiorna primjena u namjenama vezanima za prehranu
Pogodne za kontakt s hranom, ove brtve nude poboljšanu učinkovitost u usporedbi s konvencionalnim politetrafluoroetilenskim (PTFE) plosnatim brtvama.