A Trelleborg Sealing Solutions bemutatja a HiMod® FlatSeal™-t, az osztályelső síktömítés termékcsaládot.
HiMod® FlatSeal™10 – Az ügyes mindenes
Standard alkalmazások széles köréhez. Ez a tömítés ideális átlagos hőmérséklet és nyomásértékek esetén.
HiMod® FlatSeal™15 – Ideális gőzökhöz, olajokhoz, üzemanyagokhoz és szénhidrogénekhez
Ez a tömítés kiválóan jó ellenállást mutat olyan gőzök és folyadékok esetén mint például az olajok, üzemanyagok és szénhidrogének.
HiMod® FlatSeal™ 17 - A megoldás az eredeti berendezésekhez
A HiMod® FlatSeal™ alapjául a kiváló minőségű aramidszálak, a speciális funkcionális töltőanyagok és a Nitril gumi (NBR) szolgál. Az új anyag vegyíti az szálerősítéses tömítések karakterisztikáját az elasztomerek pozitív tulajdonságaival, így lehetővé téve az egyedi teljesítményű profil előállítását.
HiMod® FlatSeal™20 – Hosszantartó ellenállás a magas nyomások esetére
Hosszútváon ellenáll a magas nyomásnak, valamint ellenáll a gázdiffúziónak és eleget tesz a gázkibocsátási szabványoknak.
HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - Az intelligens problémamegoldók
Az expandált grafit és expandált lapos fémbetét teszi ezeket a tömítéseket intelligens problémamegoldóvá, alkalmazkodva bármely peremhez.
HiMod® FlatSeal™36 - Az alapanyag profil lehetővé teszi a maximum biztonságot
Az expandált grafitból lapos fémbetéttel készülő tömítés rendelkezik a legjobb nyomás-hőmérséklet aránnyal a piacon kapható többi tömítéshez képest.
HiMod® FlatSeal™43 and 45 – Kiváló teljesítmény élelmiszeripari alkalmazáshoz
Élelmiszerrel történő érintkezéshez. Ez a tömítés továbbfejlesztett teljesítménnyel rendelkezik összehasonlítva a hagyományos politetrafluoroetilén (PTFE) síktömítésekkel.
Az új kínálat hét termékből áll, mely kielégíti a repülőgépipari, a vegyipari és feldolgozóipari alkalmazások követelményeinek nagy részét.