Trelleborg Sealing Solutions offre un'ampia gamma di tenute stelo idrauliche in grado di fornire la massima protezione dall'ingresso degli agenti esterni. I nostri progetti brevettatti soddisfano i requisiti degli utilizzatori rispetto alla bassa fizione, la forma compatta e la installazione semplice.
Le Tenute pistone sono generalmente fabbricate in Turcon® in PTFE o in Zurcon® poluretano . Specialmente adatti alle applicazioni idrauliche, questi composti fornisconoun'eccezionale resistenza all'usura e una straordinaria proprietà antiestrusione .Sono compatibili con tutti imediae mostrano un rendimento incomparabile con le temperature estreme.