Gli O-Ring possono essere impiegati per svariate applicazioni: sono utilizzati comeelementi di tenuta o elementi energizzanti per tenute idrauliche e raschiatori. Quindi gli O-Ring sono impiegati in tutti i campi applicativi inclusi aerospace, automotive e meccanica in generale.
I tuoi vantaggi
Attualmente, l'O-Ring è la tenuta più utilizzata in assoluto, grazie agli economici metodi di produzione e alla sua facilità di utilizzo. Disponiamo di un'ampia gamma di materiali elastomerici per applicazioni standard e speciali, ciò consente di utilizzare l'O-Ring praticamente contutti i media, liquidi e gassosi.
L'O-Ring perfetto per ogni applicazione
I nostri O-Ring offrono performance eccellenti a prezzi concorrenziali. Sia che gli O-Ring di cui necessitate siano metrici, che in pollici, standard o a disegno – noi abbiamo qualsiasi dimensione di O-Ring– inclusi gli O-Ring giganti realizzati con il nostro processoFleximold™. I nostri O-Ring elastomerici sono disponibili in EPDM, FKM, NBR, HNBR, come anche nel nostro materiale proprietario FFKM, Isolast®. Inoltre disponiamo di O-Ring in PTFE, in Turcon® e di Wills Rings® O-Ring metallici.