Le applicazioni idrauliche sono impegnative per le tenute. Le tenute idrauliche non devono solo impedire la perdita del fluido dal cilindro, ma devono anche resistere a pressioni elevate, temperature estreme e ad altre forze trasversali all'interno del sistema idraulico. In tali applicazioni, le funzioni delle Tenute Idrauliche vanno al di là della semplice prevenzione della perdita del fluido
Offriamo anche un programma di lezioni di E-Learning sulla tecnologia di tenuta:
Tenute per Cilindri idraulici: Performance e resistenza
All'interno dei Sistemi Idraulici è impiegata una combinazione di tenute specifiche. Le tenute steloprevengono le perdite dall'interno all'esterno del cilindro mentre le tenute idrauliche per pistone prevengono la perdita del fluido lubrificante dalla testa del cilindro. Ciò permette la costituzione di pressione su un lato del cilindro, e quindi lo sfilo e la retrazione dello stesso. Gli anelli guida, guidano il pistone e lo stelo all'interno del cilindro idraulico, assorbendo le forze trasversali ed evitando il contatto metallo-metallo. I raschiatori raschiano la polvere, le particelle esterne, i frammenti e l'umidità dallo stelo nella retrazione dello stesso all'interno del cilindro, evitando la contaminazione del sistema.
Oil Seal Design
Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.
Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.
Contact us to learn more.