ターコン®バリシール PS-Japanese version

ターコン®バリシール PS-Japanese version

この高機能シールは、ターコン®シールケースが高分子樹脂材料スプリングを包むよう内蔵した形状となっています。 スプリングは高圧時にシステム内の圧力とスプリングの反発力を合わせた力がシールジャケットに伝わるように設計されています。 また低圧時であっても正確にシールジャケットに反発力が伝わるよう開発されています。ターコン®バリシールPSはいかなる金属も使用していない為にSEMI standard F57-0301準拠試験でも金属溶出が極めて少なく、アウトガスを最小限に抑えます。 特にウェットプロセスでの使用に適しています。

English | Japanese