Trelleborg Sealing Solutions 은 4개의 대륙위에 전략적으로 24개의 생산 공장을 운영하고 있습니다.
TSS의 seal 은 Turcon® , Zurcon®과 같이 독보적인 재질과 첨단 제품 디자인을 자랑하는 특별한 elastomer, 새롭고 혁신적인 Isolast® perfluoroelastomer,그리고 베어링의 선두 제품인 Orkot®, Luytex®, Turcite® 등과 같이 단일 제품의 그룹별 또는 제품의 유형별로 전문적으로 구분되어 집니다.
재질별 그룹에 따른 TSS의 제조 공장들을 살펴보십시요
TSS의 세계적인 명성을 지닌 제조 브랜드 업체
우리는 다음과 같이 seal 산업에서 오랜 기간동안 확고하며 선두주자로써 자리 매김한 제조업체들이 있습니다.
American Variseal: Spring energized 와 Radial lip Turcon® seals
Dowty Seals: 씰링 제품을 토대로 한 고성능 elastomer
Forsheda: 회전용 씰링 시스템에 사용하는 V-Rings® 과 Cassette Seals
Impervia: 고객 맞춤 설계, 제작된 항공 씰링 시스템
Orkot: 고성능 혼합 베어링 재질
Palmer Chenard: 가공된 직물로 제작된 강화 다이아프램
Polypac: Heavy-duty hydraulic 장비에 적용되는 씰링 시스템
Nordex: 혁신적인 compact hydraulic 폴리우레탄과 에어 씰.
Shamban:PTFE재질을 기초로한 Turcon®을 사용한 고급 씰링 시스템
구축 과 또 다른 가공된 플라스틱
Silcofab: 열경화 실리콘으로 제작된 가스켓과 몰딩
Skega: 고급의 O-Rings, 씰링 plates 그리고 고객 맞춤 디자인 씰
Stefa: 요구 환경에 맞는 Radial shaft seals
Wills: Wills Rings® , Turcon® Variseal® 그리고PDR 회전 shaft seals