스크레이퍼는 실린더 씰링 구성 시스템 안에서 신축성 있게 피스톤 로드로 부터 먼지, 이물질, 찌꺼기 또는 습기 등을 걸러 주는 역활을 하고 있습니다. 이 제품은 Wear ring, 씰, 그리고 다른 구성 요소들에게 피해를 입힐 수 있는 유압 유체의 오염물질을 막아주는 역활을 합니다.
트렐레보그 씰링 솔루션은 Turcon® PTFE 또는 Zurcon® polyurethane 을 기본재질로 사용한 메탈과 엘라스토머를 바탕으로 다양하고 광범위한 스크레이퍼를 제공합니다. 그 중 양방향을 모두 씰링 해줄 수 있는 특허된 Double-acting 스크레이퍼 Turcon® Excluder® 씰도 있습니다.
유압 실린더에 적용하기 위해 특별히 제작된Turcon®과 Zurcon®재질들은 마모에 대한 뛰어난 내성을 바탕으로 매우 뛰어난 저마찰 특성을 입증하였습니다.