회전용 씰은 오랜 기간 작동이 필요하고 윤활이 필요한 회전과 진동으로 구성되어 있는 장비에 적용 되게끔 설계 되었습니다. 씰링 구성은 흙과 물등의 침입을 막는 동안 누수가 없어야 합니다.
트렐레보그 씰링 솔루션은 이러한 상태에서 뛰어난 성능의 씰을 제공하고 있습니다. 최고의 성능의 특허 제품으로는 radial lip 씰, Turcon® Varilip® PDR 그리고 고성능 Radial Oil 씰등이 있습니다.
우리는 또한 씰링 테크놀로지의 온라인 프로그램을 제공하여 드립니다.
많은 수의 회전용 씰 디자인이 PTFE를 기본으로 한 Turcon® 재질과 Zurcon®폴리 우레탄으로 만들어 지고 있습니다. 이 재질들은 저마찰 특성이 매우 뛰어나며, 마모에 대한 내성이 현저히 뛰어나 회전용 솔루션에는 가장 이상적인 결과를 얻었습니다.