Turcon® Varilip® PDR
성능,내구성,신뢰성을 갖춘 회전용 샤프트 씰인 Turcon® Varilip® PDR은 정밀하게 가공된금속본체에 Turcon® PTFE 재질로 된 여러 겹의 씰링립이 기계적으로 장착된 제품입니다. 현재 쓰이고 있는 금속본체는 하우징에 장착되어 뛰어난 고정부위 씰링효과를 발휘하며, 열에 안정적이고 , 동시에 Turcon® sealing 요소로 인해 Shaft 에서 뛰어난 씰링효과를 보여줍니다. 또한 높은 회전용에 뛰어난 성능을 자랑합니다. PDR은 마모가 적고 스틱슬립 현상이 없습니다. 이에 씰에 온도 발생을 감소 시켜 주며, 고속용으로 사용이 가능하며, 동력 소비를 최소화 합니다. 연장된 수명으로 인해 씰의 수리 및 교체 주기를 늘림으로써 최대의 생산성을 보장해 드립니다.