적용 장비
여과 펌프, 약 분배 장비, catheters(투석 장비), 진단 장비, 일회용 유체 전송 매뉴폴더, 여과 가스켓, 또한 생명과학 시장을 위한 실리콘 튜브 매뉴폴더 시스템에 적용 가능한 'Y'와 'T' 림 제품을 생산할 수 있습니다. 이 제품은 정형외과에서 사용하는 것으로 액체 주입 성형Lquid Injection Molding (LIM) 으로 만들어진 제품입니다.
재질
우리의 호스와 튜브는 피팅으로 연결이 되어 집니다. 피팅 재질은: Stainless Steel (304, 316 and 316 EP), 황동, 탄소강, PTFE Encap, 에폭시ctd. 철강, Polysulphone, Hastaloy®, PVDF, Monel™, 폴리 프로필렌, Delrin®, 실리콘 그리고 PTFE 고체. 우리의 호스와 튜브는 대량으로 공급이 가능하고 길이 피팅의 컷팅이 가능합니다.
클린 제조
우리는 주위 온도, 습도와 정기적으로 모니터링 하는 미립자 횟수 100000 조건 클래스class 100,000에 해당 통제 된 환경에서 실리콘 제품을 제조합니다. 허드슨, 매사추세츠 시설에서 그들의 품질 기준 AS9100 ISO9001 2008에 따라 미국 식품의 기준(FDA)에 의해 엄격한 제조 기준을 준수하고 있습니다. 또한 FDA에 등록하고 승인을 유지 하기 위해 핵심 고객에 의해 정기적인 감사를 받고 있습니다.
트렐레보그 씰링 솔루션의 실리콘 튜브와 호스:
PharmaSil® Sanitary Hose
- Platinum-Cured Single Lumen USP Class VI FDA Masterfile
더 자세한 정보는 해당국가의 지사 에 연락해 보세요.