Vedações de Pistão ou Aneis de Pistão são utilizados em cilindros hidráulicos para vedar fluídos. Elas são alojadas na “cabeça” do cilindro e vedam o pistão junto a camisa, evitando que o fluido vaze atravessando a “cabeça” do cilindro. Isto permite o acúmulo de pressão em um lado do pistão, fazendo com que o cilindro estenda e retorne a sua posição original.
Também oferecemos um programa de e-Learning de tecnologia em vedação:
A Trelleborg Sealing Solutions oferece uma grande linha de vedações de pistão que fornecem o máximo em controle de vazamento. Nossos perfis de vedação de pistão vão de encontro as necessidades de baixo atrito, formas compactas e de fácil instalação.
Uma vedação hidráulica de pistão é normalmente fabricada no nosso material base Turcon® Polytetrafluoroethylene (PTFE) ou Zurcon® polyurethane. Especialmente projetados para aplicações hidráulicas, estes compostos fornecem resistência excepcional ao desgaste e propriedades contra extrusão. Compatíveis com diversos meios, eles demonstram performance inigualável sob temperaturas extremas.