As vedações de haste são utilizadas em cilindros hidráulicos para vedação de fluidos. Elas estão externas à "cabeça" do cilindro e vedam contra a haste, evitando o vazamento de fluido de dentro do cilindro para o meio externo.
A Trelleborg Sealing Solutions oferece uma grande variedade de vedações que trazem os mais recentes avanços na proteção do sistema contra contaminação do meio externo. Isto inclui vedações de PTFE energizadas por O-ring, Vedações de PU U-Cup e muitas outras. Nossos projetos atendem requisitos relativos a baixo atrito, formato compacto e instalação simples.
As
vedações de haste da Trelleborg são normalmente fabricadas no nosso
Turcon®, material à base de PTFE ou Zurcon®, material à base de poliuretano . Especialmente desenvolvidos para aplicações com fluidos sob pressão, estes compostos trazem resistência excepcional ao desgaste e excelentes propriedades contra a extrusão. Opções estão disponíveis e são compatíveis com praticamente todos os fluidos, apresentando desempenho inigualável em condições extremas de temperatura.