Utilize nosso Serviço CAD para carregar os perfis de vedação diretamente no seu projeto/ desenho CAD
Aplicações hidráulicas são um desafio para as vedações. Elas não apenas têm que evitar vazamentos de fluido do cilindro, como também suportar altas pressões, temperaturas extremas e forças transversais no interior deste. Em tais aplicações, a função da vedação hidráulica vai muito além da prevenção de vazamentos.
Vedações hidráulicas para cilindros: desempenho e durabilidade
Também oferecemos um programa de e-Learning de tecnologia em vedação:
Sistemas hidráulicos são vedados utilizando uma combinação de vedações especializadas. Vedações de haste evitam vazamentos de fluido de dentro do cilindro para fora, enquanto vedações de pistões hidráulicos evitam o fluxo de fluido através da cabeça do cilindro. Isto permite um aumento da pressão em um dos lados do pistão, fazendo com que o cilindro se estenda ou se retraia. Anéis guia orientam o pistão e sua haste no interior do cilindro hidráulico, absorvendo forças transversais, evitando o contato entre metais. Vedações raspadoras limpam a sujeira, partículas estranhas, cavacos ou umidade de hastes de pistão ao mesmo tempo em que se recolhem no cilindro, evitando contaminações.
Oil Seal Design
Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.
Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.
Contact us to learn more.