A Trelleborg Soluções em Vedação fornece uma vasta gama de vedações, aneis-guia e raspadores especificamente desenvolvidos para aplicações pneumáticas, onde cilíndros e válvulas são atuados por ar. Vedações Pneumáticas operam em aplicações dinâmicas, frequentemente em altas velocidades, geralmente com movimentos rotativos ou recíprocos. Onde os produtos padrões não podem ser utilizados, podem ser desenvolvidos produtos customizados.
A gama de produtos de vedação pneumática da Trelleborg inclui:
Qualquer vedação pneumática da Trelleborg é fabricada em material otimizado como em Zurcon® polyurethanee Turcon® Polytetrafluoroethylene (PTFE) based material. Zurcon® provê uma resistência excepcional à desgaste, abrasão e rasgamento. Isso também é observado na incrível durabilidade, grande elasticidade e alongamento do limite de ruptura. O Turcon® possui a vantagem de ter uma excelente característica com relação à fricção, alta resistência ao desgaste e eliminação do efeito stick-slip.