Уплотнительные кольца круглого сечения (O-Rings) используются в ряде областей: и как уплотнительные элементы , и как элементы активации уплотнений для гидравлики и грязесъемников. Таким образом, круглые кольца (O-Ring) используются во всех областях промышленности, включая аэрокосмическую, автомобильную и общетехнические отрасли.
Преимущества для клиентов
Сегодня уплотнительное кольцо круглого поперечного сечения (O-Ring) является наиболее используемым уплотнением, благодаря недорогому производству и простоте использования. Мы предлагаем широкий диапазон эластомерных материалов для стандартных и для специальных применений, которые позволяют использовать круглые кольца (O-Rings) для уплотнения практически всех жидких и газообразных сред.
Идеальное уплотнительное кольцо для любых целей
Наши круглые кольца очень экономичны и характеризуются высокими рабочими характеристиками практически в любой среде. Не важно какие кольца Вам нужны, мы можем предложить круглые кольца любых типоразмеров – дюймовые и метрические, стандартные и изготавливаемые по заказу, любого размера, включая большие диаметры, производимые с использованием технологии Fleximold™. Резиновые круглые кольца изготавливаются на базе материалов EPDM, FKM, NBR, HNBR, а также из нашего патентованного материала FFKM, Isolast®. Кроме резиновых колец, в производственной программе присутствуют специальные изделия, такие как кольца из ПТФЭ на основе материала Turcon® и металлические кольца Wills Rings® .