Trelleborg Sealing Solutions представляет уникальную композитную технологию Rubore®.
Концентрируясь на производстве автокомпонентов, был разработан инновационный производственный процесс, позволяющий существенно сократить вес и стоимость изделий.
Уплотнения Rubore® помогают оптимизировать процесс производства, улучшить точность и уменьшить затраты, время подготовки, транспортировки и сборки компонентов. Большое число издеелий может быть выполнено более лёгкими и с улучшенными характеристиками.
Информацию о других продуктах Rubore® (кроме уплотнений Rubore®), пожалуйста, пройдите по ссылке
Can one single seal be stable and soft at the same time?
Check out Rubore® Flat Seal, stamped out with a soft rubber layer vulcanized on an complex geometry. It's ideal for use in direct force connection.
Applications: