O-Ringlersızdırmazlık elemanı olarak, hidrolik keçeler veya toz keçeleri için destek elemanı olarak çok farklı alanlarda kullanılır.
Avantajınız
Ucuz üretim yöntemleri ve kolay kullanımıyla O-Ring, günümüzde en yaygın kullanılan keçedir. Size, standart ve özel uygulamalar için O-ringin tüm sıvı ve gaz akışkanların sızdırmazlığını sağlamasına olanak tanıyan bir dizi elastomer malzeme sunuyoruz.
Her amaç için mükemmel O-Ring O-Ringlerimiz uygun maliyetli oldukları gibi hemen her ortamda yüksek bir performansa sahiplerdir. Metrik veya inç, standart veya özel üretim O-Ring, Fleximold™ prosesimizle her boyutta O-Ring üretebiliriz. Kauçuk O-Ringlerimiz EPDM, FKM, NBR, HNBR'ın yanı sıra patentli FFKM malzememiz olan Isolast®'tan da üretilir. Kauçuk O-Ring dışında PTFE bazlı Turcon® O-Ringler ve Wills Rings® metal O-Ringler gibi özel ürünlerimiz de mevcuttur.
Size daha iyi bir hizmet sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu durumdan memnunsanız veya çerezleri nasıl yöneteceğinizi öğrenmek istiyorsanız Gizlilik bildirimimize.