美国药典VI级标准医用级硅胶产品
特瑞堡密封系统公司生产符合美国药典(USP)VI级标准的用于生命科学及其加工行业的全系列医疗级和食品级硅胶 产品。这些产品包括超纯硅胶软管、连接管(标准、客户定制、蠕动泵、彩条、编制增强、镀铂和过氧化物)、可重复使用的配件,以及辅助诊断装置、挤出型材和模压组件等。 这些硅胶产品与现场消毒和现场清洗工况下的极端温度、蒸汽以及腐蚀性化学品具有良好的兼容性。
应用
产品主要应用于各种类型的进料泵、配药设备、导管、诊断设备,一次性流体输送歧管和封闭组件,过滤垫片,离心机以及加工设备。此外,采用独特的流体注射成型技术(LIM)生产的用于连接硅胶管路歧管系统的‘Y’型和‘T’型接头,广泛应用于整形手术等生物f技术应用市场。
品种齐全的材料系列
我们的软管和管件,及其配件和附件,拥有一个完整的材料范围:不锈钢(304,316和316 EP),黄铜,碳素钢, PTFE包覆,环氧树脂包覆钢,聚砜Hastaloy®,聚偏氟乙烯(PVDF),蒙乃尔™,聚丙烯,聚甲醛®,硅胶和聚四氟乙烯实体。我们的软管和管件,可批量或切割成配件供应,并可提供压力测试。
清洁生产
我们的硅胶产品在对环境温度、湿度和微粒计量进行定期监测的相当于10万级清洁的受控环境中生产。位于美国马萨诸塞州哈得逊的工厂,严格遵循着美国食品和药物管理局(FDA)所制定的AS9100 ISO9001-2008的优良制造标准进行产品生产;它也已在FDA注册,并定期接受来自主要客户的审计以保持处于批准状态。
来自特瑞堡密封系统的硅胶管件和硅胶软管产品包括:
PharmaSil®卫生设备软管
更多关于硅胶管件和软管的信息,请联系特瑞堡当地市场公司.