Rubore® Seals|產品介紹|特瑞堡

Rubore® Seals

特瑞堡密封系統公司向您介紹獨特的Rubore®複合技術。

透過我們在汽車應用方面獨特創新的生產過程,顯著的節省了重量和極大幅度的降低總成本。

Rubore®密封,可以優化生產工藝,提高了精度和降低成本,以及減少鉛,搬運和組裝時間。更輕的重量,提高了產品的功能,可以設計更複雜的組件。

其他 Rubore® 產品的進一步消息,請 點擊這裡

為了滿足汽車產業應用的需求,我們已推出五種專用產品。

Rubore® Flat Seal

終結微洩漏: Rubore® Flat Seal

有單一密封件能做到堅固,同時又質地柔軟嗎?

請看看我們的Rubore® Flat Seal 密封件,以柔軟的橡膠經押出加硫製成複雜的幾何圖形密封件。

應用範圍:

  • 法蘭連接
  •  泵
  •  汽車變速器
  •  電動馬達

Rubore® Frame Seal

安全有效: Rubore® Frame Seal

完美的控制單元和電子元件的密封解決方案會是什麼樣子?

請參考我們的 Rubore® Frame Seal 密封件!我們專利押出製程製造出擁有複雜而精細幾何圖形的厚襯墊具有良好的壓縮性能。
 

Rubore® Cap Seal

接近完美:Rubore® Cap Seal

圓孔的靜態密封是否有更好的解決方案?

端蓋式 Rubore® Cap Seal 密封件,其圓形孔蓋能做為變速箱、發動機缸體、與其他汽車零配件液壓應用的完美密封解決方案。

也能免除您生產過程中使用膠水與黏合劑的需求。
 

Rubore®Cover Seal

二合一:Rubore® Cover Seal

您在為電子控制單元或傳感器的外殼尋找更聰明的解決方案嗎?

Rubore® Cover Seal 蓋密封件,深拉蓋和一體成型的密封可能是您的完美解決方案。其安裝所需的力量特別小,密封唇更容易精確地安裝在所需的位置上。